text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M10
H=Magasság
41
L=menethossz
60
D2
22
Fedél színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
17
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162804
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
Description

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak