Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06266-51053X20
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Sales unit
1,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M5
H=Height
31
L=thread length
20
Colour
Cap
blue RAL5017
D2
16,5
H1
13
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Material
Black grey thermoplastic.
Threaded pin steel 5.8.
Threaded pin steel 5.8.
Version
Steel trivalent blue-passivated.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.