Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06266-23126
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Sales unit
3,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Main
colour
black grey RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
63
D=Thread
M12
H=Height
41
T=thread depth
18
D2
22
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
17
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.