text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Kivitel 2
fedél nélkül
Alak
D
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M6
H=Magasság
30
T=menetmélység
10
D2
16,5
H1
13
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought