Knurled nut with quick-lock function QT steel black oxidised 06030-08
- Alkalmas kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Gyorsbefogó funkció: kis szorítóerőt igénylő készülékekhez
- Különböző menetméretek
Sales unit
€5.99
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled nut
Version 1
with quick-lock function
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
30
D=Thread
M8
H=Height
17
D3
20
D4
8,3
K
12
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161504
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
Description
Product description
Quick-acting knurled nuts are mainly used in applications where no high clamping pressures are required.
Tilt the nut to slide on, then straighten it to engage the threads.
Tilt the nut to slide on, then straighten it to engage the threads.
Material
High carbon steel or stainless steel 1.4404.
Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Drawing reference
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.