Anyag
Nemesíthető acél vagy 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A gyorsszorító funkcióval rendelkező recézett anyákat olyan készülékeknél használják, ahol nagy szorítóerőkre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Anyag
Nemesíthető acél vagy 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.