Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06267-23102
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Sales unit
4,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M10
H=Height
41
T=thread depth
14
Colour
Cap
signal green RAL6032
D2
22
H1
17
Size
3
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.