Knurled knob with scale thermoplastic black grey RAL 7021 06100-33083
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: optimális leolvashatóság a bedolgozott skála révén
Mennyiségi egység
€7.59
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Knurled knob
Version 1
with scale
Form
C
Form definition
with scale
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
34
D=bore
8
H=Height
36
T=bore depth
14
Colour
Cap
blue RAL5017
D2
31
D3
31
D4
M4
H1
17,5
H2
7
Size
3
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112102
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
Material
Thermoplastic, black grey.
Bush steel.
Bush steel.
Version
Bush blue passivated
Note
Available without graduations or with 20 graduations and 10 digits.
On request
Special graduations.
Drawing reference
Form A: without graduations
Form C: with standard graduations
1) Set screw for locking (by Form C between numbers 5 and 6)
Form C: with standard graduations
1) Set screw for locking (by Form C between numbers 5 and 6)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.