Recézett gombok skálázással termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06100-33082
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: optimális leolvashatóság a bedolgozott skála révén
Mennyiségi egység
7,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
skálázással
Alak
C
Alaktípus
skálázással
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
34
D=furat
8
H=Magasság
36
T=furatmélység
14
D2
31
D3
31
D4
M4
Fedél
színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
17,5
H2
7
Menettípus
illesztett furat
Méret
3
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Persely, kék passzivált.
További információk
Elérhető skála nélküli kivitelben, vagy pedig 20-as skálabeosztással és 10 számjeggyel.
Egyedi igényre
Speciális skálák.
Rajzi hivatkozás
A alak: skála nélkül
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.