text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
skálázással
Alak
C
Alaktípus
skálázással
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
26
D=furat
6
H=Magasság
26
T=furatmélység
10
D2
23
D3
23
D4
M3
Fedél színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
12
H2
6
Menettípus
illesztett furat
Méret
2
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Kivitel
Persely, kék passzivált.
További információk
Elérhető skála nélküli kivitelben, vagy pedig 20-as skálabeosztással és 10 számjeggyel.
Egyedi igényre
Speciális skálák.
Rajzi hivatkozás
A alak: skála nélkül
C alak: szabványos skálával

1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought