text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M6
H=Magasság
22
L=menethossz
20
D2
14
D3
19
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
8
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought