Recézett gombok szorító hernyócsavarral alumínium fekete eloxált 06096-27105
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Menetméretek: M4 és M5
Mennyiségi egység
5,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
világosszürke, RAL 7035
D1=Külső átmérő
27
D=furat
10
H=Magasság
18
T=furatmélység
11
D4
M4
H2
5,5
Menettípus
illesztett furat
UNSPSC Code
27112102
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
Alaptest, alumínium.
Fedél, termoplaszt (PA6).
Hernyócsavar, nemesacél.
Fedél, termoplaszt (PA6).
Hernyócsavar, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált.
Fedél, világosszürke, RAL7035.
Hernyócsavar, fényes.
Fedél, világosszürke, RAL7035.
Hernyócsavar, fényes.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.