text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled nut
Version 1
high
DIN
DIN 466
Main material
stainless steel
Main colour
bright
D1=Outside diameter
30
D=Thread
M8
H=Height
18
D3
16
K
6
Thread type
internal thread
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
Description

Anyag

Automataacél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A magas kivitelű M12 recézettfejű anyák nincsenek feltüntetve a hivatalos szabványlapon.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak