text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
magas
DIN
DIN 466
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest színe
barnított
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M4
H=Magasság
9,5
Acélkulcs
1.0715
D3
8
K
3,5
Menettípus
belső menet
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
Automataacél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A magas kivitelű M12 recézettfejű anyák nincsenek feltüntetve a hivatalos szabványlapon.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak