Recézett anya műanyag 06013-06
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyag: duroplaszt PF 31, menetes persely sárgaréz
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Recézett anya
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
24
D=Menet
M6
H=Magasság
16
T=menetmélység
10
D3
13
D4
9
K
9
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Menetes persely, nikkelezett.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.