Knurled screw thermoplastic black grey RAL 7021 06091-01-3208X40
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Sales unit
€1.37
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
free-cutting steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M8
H=Height
22
L=thread length
40
D3
14
K
13
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Material
Reinforced polyamide thermoplastic, black grey.
Threaded pin 5.8 steel or stainless steel 1.4305.
Version
Threaded pin trivalent blue passivated steel, bright stainless steel.
Advantages
The knurled screws can be tightened or loosened without tools.
Suitable for manual fixing and clamping.
Various thread sizes and lengths.
Suitable for manual fixing and clamping.
Various thread sizes and lengths.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.