text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Erősített poliamid termoplaszt fogantyú, feketésszürke.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél menetes csap.

Kivitel
Kék passzivált acél, csupasz nemesacél menetes csap.
Előnyök
A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek és menethosszok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak