Recézett fejű csavar termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06091-01-18042X10
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
1,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
18
D=Menet
M4
H=Magasság
13
L=menethossz
10
D3
9
K
8
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
Erősített poliamid termoplaszt fogantyú, feketésszürke.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél menetes csap.
Kivitel
Kék passzivált acél, csupasz nemesacél menetes csap.
Előnyök
A recézettfejű csavarok szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek és menethosszok.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek és menethosszok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.