text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Recézett anya
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M8
H=Magasság
22
T=menetmélység
14
D3
18
K
13
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Description

Anyag

Erősített poliamid termoplaszt fogantyú, feketésszürke.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél menetes persely.

Kivitel
Kék passzivált acél, csupasz nemesacél menetes persely.
Előnyök
A recézett anyák szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak