Recézett anya termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06014-2006
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- A recézett anyák szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett anya
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
automataacél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M6
H=Magasság
15
T=menetmélység
10
D3
13,6
K
9
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Erősített poliamid termoplaszt fogantyú, feketésszürke.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4305 nemesacél menetes persely.
Kivitel
Kék passzivált acél, csupasz nemesacél menetes persely.
Előnyök
A recézett anyák szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek.
Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz.
Különböző menetméretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.