text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
jelöléssel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
34
D=furat
8
H=Magasság
43
T=furatmélység
22
D2
52
D3
31
D4
M4
Fedél színe
repcesárga, RAL 1021
H1
20
H2
12
H3
7
Menettípus
illesztett furat
Méret
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Recézett gomb, termoplaszt.
Alátét, alumínium.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A nyíl gravírozására az eloxálás után kerül sor. Az agy rögzítéséhez szükséges hernyócsavar a bepréselt alátétet is biztosítja. A H7 agyfurat játékmentes rögzítést biztosít a tengelyen.

Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar rögzítéshez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought