text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
jelöléssel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
21
D=furat
5
H=Magasság
26,5
T=furatmélység
17
D2
32
D3
19
D4
M3
Fedél színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
12,5
H2
7,5
H3
4,5
Menettípus
illesztett furat
Méret
1
UNSPSC Code
27112102
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
Recézett gomb, termoplaszt.
Alátét, alumínium.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A nyíl gravírozására az eloxálás után kerül sor. Az agy rögzítéséhez szükséges hernyócsavar a bepréselt alátétet is biztosítja. A H7 agyfurat játékmentes rögzítést biztosít a tengelyen.

Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A feketésszürke fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar rögzítéshez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought