text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
15°
Alaktípus
15°
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
128
SW=kulcsnyílás
19
A1
15
D
41
D1
12
D2
30
H
20
H1
36
H2
11,5
Méret
3
Rögzítési mód
belső csillag
Szilárdsági osztály
5.8
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
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
gömbmarkolat, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A lapos szorítókarok egyszerű befogási feladatokra, ill. kapcsolási folyamatokra használhatók. Adott esetben annyi befogási helynek kell lennie, hogy a kapcsoló fogantyút 360°-kal el lehessen forgatni.
A belső csillagos kivitel úgy van kiképezve, hogy 45°-kal át lehessen fordítani.
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső csillagok.
”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak