text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő
Alak
0°
Alaktípus
0°
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
automataacél
A=Fogantyúhossz
180
SW=kulcsnyílás
14
A1
201,5
A2
54
D
27
D1
38
D2
20
D3
26
D4
43
H
38
H1
6
H2
19
H3
4
Méret
2
Rögzítési mód
belső négyszög kulcsnyílás
Rögzítőhornyok darabszáma
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, nemesíthető acél; szorítóanya és szorítócsap, betétedzésű automataacél.
Kivitel
barnított.
Felár ellenében mattra vagy fényesre krómozott kivitelek is szállíthatók.
További információk
Szorítócsapok A (racsnizáshoz) normál kivitelben:
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, nagyobb utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart 180°-ban kell elfordítani.

Szorítócsapok, B speciális kivitel:
Befogásra és oldásra korlátozott befogási térben, kis utak leküzdése esetében. A befogás irányának cseréjekor a fogantyúkart nem kell elfordítani. A következő horonyba történő bereteszeléshez ki kell húzni.

Rögzítő illesztett furattal Ø H7, reteszhoronnyal a DIN 6885 1. lap szerint
Egyedi igényre
További belső menetek, illesztett furatok és belső négylap kulcsnyílások.
”A” méret felár ellenében más speciális hosszakban is szállítható.
Speciális kivitel: Rögzítőcsap, B.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought