text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alak
0°
Alaktípus
0°
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
műanyag
A=Fogantyúhossz
131
L=menethossz
50
X=menet
M12
Acélkulcs
1.4305
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
Fogszám
30
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
Méret
2
Rögzítési mód
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
Material

Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.

Version
Steel parts bright.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak