Kúpos fogantyú nemesacél A2 szemcseszórt 06330-0112
- Sokoldalúan alkalmazható ragasztással vagy csapolással
- Megbízható és stabil
- Alkalmazási területek: készülékgyártás, berendezésgyártás
Sales unit
12,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Lever
DIN
DIN 99
Form
L
Form definition
20°
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
blasted
A=Handle length
95
X=bore
12
B1
18,5
D1
16
D2
ball
25
H
47
Kind of fastening
reamed hole
L2
7,5
Steel code
1.4301
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, polírozott.
Nemesacél 1.4301, homokfúvott.
Nemesacél 1.4301, homokfúvott.
További információk
A fogantyú és az ellendarab között, ragasztás révén létesített szoros kötés gyakran költséghatékonyabb megoldást jelent, mint a csapos összeköttetés.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.