text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 6337
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
A=Fogantyúhossz
66
X=furat
10
A1
80
D1
20
D2
20
D3
9
H
40
H1
14,5
Rögzítési mód
illesztő furat
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
Acél.
gömbmarkolat, duroplaszt.
Kivitel
barnított. gömbmarkolat, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought