Ball grip steel black oxidised 06420-212
- A belső menet révén sokoldalúan használható
- Megbízható és stabil
- Alkalmazási területek: készülékgyártás, berendezésgyártás
Sales unit
8,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball grip
DIN
DIN 6337
Form
20°
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
thermoset
A=Handle length
82,5
X=thread
M12
A1
100
D1
25
D2
25
D3
11
H
50
H1
18,5
Kind of fastening
internal thread
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
Description
Anyag
Acél.
gömbmarkolat, duroplaszt.
gömbmarkolat, duroplaszt.
Kivitel
barnított. gömbmarkolat, fekete.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.