Profilozott fogantyú nemesacél 06951-08006
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fogantyú anyaga: profilozott nemesacél 1.4404
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
53,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profilozott fogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
80
D=Rögzítőfurat
M6
H=Magasság
35
L=Hossz
100
T
30
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
1.4404 profilozott nemesacél.
Kivitel
szemcseszórt és mattfényűre elektropolírozott.
Egyedi igényre
Tetszőleges hosszak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.