text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Négyágú csillagfogantyú
Kivitel 1
lapos
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
44,5
D=Menet
M8
H=Magasság
19,3
L=menethossz
16
D2
17,5
H1
3,3
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag, kivitel
Termoplaszt alaptest, kemény, fekete.
Termoplaszt köpeny, puha, fekete.
A külső menet acél, 5.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
négyágú csillag markolatok, lapos, 5 méretben, belső és külső menettel szállíthatók.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, kivitelek és színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak