Keresztfogantyú fémdetektorral kimutatható poliamid feketésszürke, RAL 7021 06174-1432063175X15
- fémdetektorral kimutatható
- Detektálási kapacitás ≥ 0,027 cm³
- Élelmiszerkonform anyagok
Sales unit
6,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
Metal detectable
Version 2
with protruding bush
Form
L
Main
material
polyamide
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4404
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M6
H=Height
22
L=thread length
15
Approval /
Certification
FDA + EU10/2011
D2
13,5
H2
12
H3
9,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Termékleírás
A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál-erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, EU10/2011 és FDA-kompatibilis.
1.4404. rozsdamentes acél elemek
1.4404. rozsdamentes acél elemek
Kivitel
Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.