Keresztfogantyú fémdetektorral kimutatható poliamid feketésszürke, RAL 7021 06174-1432063175X10
- fémdetektorral kimutatható
- Detektálási kapacitás ≥ 0,027 cm³
- Élelmiszerkonform anyagok
Mennyiségi egység
6,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
fémdetektorral kimutatható
Kivitel 2
előreálló persellyel
Alak
L
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
22
L=menethossz
10
D2
13,5
Engedély /
tanúsítás
FDA + EU10/2011
H2
12
H3
9,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A fémdetektorral kimutatható kezelőelemek az EU10/2011 és az FDA előírásainak megfelelő műanyagból készülnek.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
A műanyag speciális adalékokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően fémdetektor segítségével (indukciós technológia) kimutathatók a 0,027 cm³ (3x3x3 mm) méretű műanyag részecskék. Így érzékeny termelési területeken, mint pl. az élelmiszer-feldolgozás, a műanyag kezelőelemek fémdetektorral kimutatható töredékei azonosíthatók, ezzel jelentősen csökkenthető a gyártási leállások vagy a reklamációk kockázata.
Anyag
Termoplaszt (üvegszál-erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, EU10/2011 és FDA-kompatibilis.
1.4404. rozsdamentes acél elemek
1.4404. rozsdamentes acél elemek
Kivitel
Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A kiálló acélperselyes keresztmarkolatok különösen alkalmasak belső menetes keresztcsapos kötésekhez.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Előnyök
Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.