Kézi rögzítő magas termoplaszt 06859-4212
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: a magas kivitel révén nagyobb szorítóerők valósíthatók meg kis erőkifejtéssel
- SYMPA touch: optimális fogás a kimagasló ergonómia révén
- Megfogáskor a csúszásálló anyag ideálisan alkalmazkodik az emberi kézhez
Mennyiségi egység
2,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kézi rögzítő
Kivitel 1
magas
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
42,7
D=Menet
M12
H=Magasság
55,6
T=menetmélység
12,5
D2
34
H1
4,8
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag, kivitel
Termoplaszt alaptest, kemény, fekete.
Termoplaszt köpeny, puha, fekete.
A belső menet sárgaréz.
Termoplaszt köpeny, puha, fekete.
A belső menet sárgaréz.
További információk
kézirögzítő, magas, 2 méretben, belső és külső menettel szállíthatók.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok, kivitelek és színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.