text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kézi rögzítő
Kivitel 1
ergonomikus
Alak
K
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M8
H=Magasság
55
T=menetmélység
17
D2
26
H1
10
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.

Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.

Persely, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben feketésszürke RAL 7021
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought