Háromágú csillagfogantyú felső váll hőre keményedő műanyag fekete 06702-26210
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Előnye: jobb kezelhetőség
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
4,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Kivitel 1
felső váll
Alak
K
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
62
D=Menet
M10
H=Magasság
35
T=menetmélység
13
D3
22
Menettípus
belső menet
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
PF 31 duroplaszt, fekete. Persely, acél, horganyzott vagy nemesacél, fémtiszta.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.