Háromágú csillagfogantyú termoplaszt fekete 06718-410512X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
4,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
105
D=Menet
M12
H=Magasság
46
L=menethossz
30
D2
20
D3
35
D6
25
H1
37,5
H2
19
Menettípus
külső menet
T1
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Menetes csap, horganyzott.
Menetes csap, horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.