text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Triangular grip
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Outside diameter
80
D=Thread
M10
H=Height
53,5
L=thread length
40
D2
29,2
H1
31
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Fogantyú, üvegszemcse erősítésű termoplaszt.
Fedél, termoplaszt.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyú és fedél, feketésszürke (RAL 7021).
Acél elemek, kék passzivált.
Egyedi igényre
További csavarhosszak és színek.
acélelemek, nemesacél.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought