text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Háromágú csillagfogantyú
Kivitel 1
ergonomikus
Alak
L
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
80
D=Menet
M12
H=Magasság
37
L=menethossz
40
D2
26
H1
10
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.

Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.

Menetes csapok, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben feketésszürke RAL 7021
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak