Csillagfogantyú gyorsrögzítő funkcióval termoplaszt fekete 06222-05
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Gyorsbefogó funkció: kis szorítóerőt igénylő készülékekhez
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
4,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M5
H=Magasság
16,6
D2
10
D3
5,2
H2
9
Menettípus
belső menet
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
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
További információk
Gyorsszorító csillagmarkolatok olyan szerkezeteknél használhatók, ahol nagy szorítóerőre van szükség. A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie a ”H” magasságnál
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.