text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete RAL 9005
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
41,9
L=menethossz
30
D2
17
D8
22
Fogszám
12
H1
10
H4
37,1
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Star grips with safety function prevent changes to the clamping point by accidental opening or closing.
In its initial state, the grip can turn freely and has no connection to the clamping point. It is only when the grip is pushed down that the toothing engages and the clamp can be loosened or tightened.
A spring returns the grip to the start position upon release.
Material
Star grip and insert made from reinforced thermoplastic.
Screw steel or stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Advantages
Protection against accidental opening or closing.
On request
Special versions.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought