Csillagfogantyú biztonsági funkcióval termoplaszt fekete RAL 9005 06224-40051X10
- Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen
Mennyiségi egység
6,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete RAL 9005
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M5
H=Magasság
30,5
L=menethossz
10
D2
13,5
D8
18
Fogszám
12
H1
5,5
H4
26,6
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31162800
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
A biztonsági funkcióval ellátott csillagmarkolatok megakadályozzák véletlenszerű nyitás vagy zárás következtében a beszorítás helyén fellépő változásokat.
Kiindulási állapotában a markolatot szabadon lehet forgatni, és nincs kapcsolatban a beszorítási hellyel. Először a markolat megnyomásával reteszelődik be a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
A visszaállítás közvetlenül a markolat elengedése után rugón keresztül történik.
Kiindulási állapotában a markolatot szabadon lehet forgatni, és nincs kapcsolatban a beszorítási hellyel. Először a markolat megnyomásával reteszelődik be a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
A visszaállítás közvetlenül a markolat elengedése után rugón keresztül történik.
Anyag
Csillagmarkolat és betét erősített termoplasztból.
Menetes csap, acél vagy nemesacél.
Menetes csap, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.