text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztonsági funkcióval
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete RAL 9005
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M8
H=Magasság
41,9
T=menetmélység
12
D2
17
D8
22
Fogszám
12
H1
10
H4
37,1
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
A biztonsági funkcióval ellátott csillagmarkolatok megakadályozzák véletlenszerű nyitás vagy zárás következtében a beszorítás helyén fellépő változásokat.
Kiindulási állapotában a markolatot szabadon lehet forgatni, és nincs kapcsolatban a beszorítási hellyel. Először a markolat megnyomásával reteszelődik be a fogazat, és a szorítás meglazítható vagy meghúzható.
A visszaállítás közvetlenül a markolat elengedése után rugón keresztül történik.
Anyag
Csillagmarkolat és betét erősített termoplasztból.
Persely, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Védelem a véletlen nyitás vagy zárás ellen.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak