Csillagfogantyú előreálló persellyel termoplaszt fekete 06210-412X60
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menet
- Különböző menetméretek
Sales unit
4,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with protruding bush
Form
L
Form definition
with external thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M12
H=Height
37
L=thread length
60
D2
19
H2
18
H3
12
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Termoplaszt, fekete.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.