Star grip with protruding bush thermoplastic black 06210-206
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- K alak: belső menet
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with protruding bush
Form
K
Form definition
with tapped bush
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M6
H=Height
21
T=thread depth
12
D2
13,5
H2
11
H3
9,5
Thread type
internal thread
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
Description
Material
Black thermoplastic.
Steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Metal parts trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Note
Star grips with projecting steel bush and blind hole or internal thread are especially suited for cross pinning.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.