text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Termoplaszt, fekete.
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél elemek, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az kiálló acélperselyes csillagmarkolatok zsákfuratos vagy belső menetes kivitelben kiválóan alkalmasak keresztcsapos kötésekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought