Keresztfogantyú hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06181-54008X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menet
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
2,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
L
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
25
L=menethossz
30
D8
18
H3
13
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
acélelemek, 1.4301 nemesacél.
Kivitel
fényesre polírozott, fekete.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.