text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
K
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M5
H=Magasság
16
T min. = menetmélység
7,5
T=menetmélység
9,5
D8
12
H3
8
Menettípus
belső menet
T6 min.
7,5
UNSPSC Code
27112103
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
acélelemek, 1.4301 nemesacél.

Kivitel
fényesre polírozott, fekete.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak