Csillagfogantyú biztosítószalaggal termoplaszt fekete 06220-7061X35
- A biztosítópánt révén a fogantyúkat nem lehet elveszíteni
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A csillagfogantyú a tárgy közvetlen környezetében marad
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
1,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
20
L=menethossz
35
D8
14
Fedél
színe
fekete
H3
10
H5
26
H5 max.
26
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
Csillagfogantyú, termoplaszt; persely, acél.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Biztosítópánt, elasztikus TPU.
Kivitel
Menetes csap, acél, horganyzott, kék passzivált.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt fedélszínt. A fekete fedélszín esetén nincs szükség színkódra.
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten. A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad. Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.