text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Star grip
Version 1
with safety cable
DIN
similar to DIN 6336
Form
KS
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M12
H=Height
32
T=thread depth
18
Colour Cap
black grey RAL 7021
D8
22
H3
17
H5
38
H5 max.
38
L1
181
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Csillagfogantyú, termoplaszt; persely 1.4305 nemesacél.

Biztosítópánt, elasztikus TPU.

Kivitel
Persely, fényes.
További információk
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought