Csillagfogantyú szürkeöntvény vibrációsan csiszolt 06200-416
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- D alak: kifúrt menet
- Kivitel: simára köszörült
Mennyiségi egység
8,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
DIN 6336
Alak
D
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
80
D=Menet
M16
H=Magasság
50
T=menetmélység
20
D2
25
D6
17
H3
25
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, szürkeöntvény, műanyag bevonatú.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.